??
CAD-Modellauswahl
K1659.4126X60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1659 - Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
Stückliste
K1659.4126X60
BESTKIPP
Bestellnummer
K1659.4126X60
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
FARBE
Grundkörper
silber
GR
Größe
4
X
Aussengewinde
M 12
D
Durchmesser
19.0 mm
D1
Durchmesser
27.0 mm
D2
Durchmesser
27.5 mm
H
Höhe
43.0 mm
H1
Höhe
10.0 mm
H2
Höhe
27.0 mm
H3
Höhe
63.0 mm
H4
Höhe
67.5 mm
A
Länge
95 mm
A1
Länge
109.0 mm
B
Breite
13.0 mm
L
Länge
55 mm
ZZ
Zähnezahl
24
GEW
Gewicht ca.
0.2565 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245527137
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions